Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Özgün ref.: nac_01lt
Marka: Deante
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Accessories
İle (mm): 427
Yükseklik (mm): 1450
Yayınlanma tarihi: 2018-11-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: PVC
Tasarım yeri: Poland
Üretim yeri: Poland

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Tanım: Showers
OmniClass Numarası: 23-31 17 00
OmniClass Başlığı: Showers
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
Sanitary - Showers

İsim Değer
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®