Publiko produktet
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Özellikler
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.NAC_D10K
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuFausets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText