Publiko produktet
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Özellikler
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.niv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Ürün ailesiSanitary
        • Ürün grubuAccessories
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2018-11-13
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)117
        • Genişlik (mm)600
        İlgili
        • Ana malzemeÇelik
        • İkincil malzemeMetal
        • Tasarım yeriPolonya
        • Üretim yeriPolonya
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
        • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
        • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
        • OmniClass numarası23-31 15 17 21
        • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II koduE2010
        • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

        Bölge bulunurluk durumu

        Avrupa