Publiko produktet
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    • Lenght: 760 mm
    • Capacity up to: 150 kg
    • finishing: 
    1. 041D - brushed steel
    2. 641D - white


    Özellikler
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.niv_041d_641d
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)760
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-31 15 17 21
    • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa