Publiko produktet
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
Özellikler
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zeo_011a_311a
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures