Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

Özgün ref.: zqz_7113_2113_1113_a113_s113
Marka: Deante
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Accessories
İle (mm): 760
Yükseklik (mm): 150
Derinlik (mm): 440
Yayınlanma tarihi: 2018-11-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Available colours:

  •  1113  champagne
  • 2113  graphite
  • A113  alabaster
  • S113  grey
  • 7113  sand

  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Ana malzeme: Composite
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Poland
Üretim yeri: Poland

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Lavabolar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sinks
UNSPSC kodu: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Tanım: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Tanım: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numarası: 23-31 13 00
OmniClass Başlığı: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 760 mm
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.