Publiko produktet
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.100620BK
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuUrinal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)3.958
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika