Publiko produktet
102819 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102819 Slimline toilet seat lid

Complete pre-rinse set without bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.102819
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pan
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)46
  • Genişlik (mm)361
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeComposite
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)1337
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_68
  • Uniclass 2015 açıklamasıPublic toilets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika