Publiko produktet
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: grey. For S21 WC models. Supplied with fixing elements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.102839
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pan
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)46
  • Genişlik (mm)361
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeDuroplast
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1337
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika