Publiko produktet
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.103419
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pan
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)370
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeDuroplast
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)2207
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011196
  • ETIM AdıToilet seat
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika