Publiko produktet
110300BK S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300BK S21 P floor-standing WC pan

Floor-standing WC pan. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish.. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Supplied with PVC pipe. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 14kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.110300BK
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pan
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)580
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)13.019
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika