Publiko produktet
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Round basin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 310mm. Cut-out diameter: 330mm for installation from above, 310mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0213470201]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.120470
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)134
  • Genişlik (mm)375
  • Derinlik (mm)375
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika