Publiko produktet
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.120490BK
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)1996
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika