Publiko produktet
120810 UNITO countertop washbasin
DELABIE

120810 UNITO countertop washbasin

Deck-mounted single hole mixer for professional kitchens. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 190mm L. 200mm. Star-shaped flow straightener. Water-free valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.120810
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)395
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika