Publiko produktet
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.121810
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)395
    • Derinlik (mm)405
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika