Publiko produktet
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Wall-hung trough urinal, 1800 x 575 x 275mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Top water inlet F½". Supplied with 1 stainless steel spreader pipe (perforated horizontal pipe) for optimum rinsing of urinal surface. Water savings: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Drainage on the right. Waste outlet 1½". Supplied with fixing elements. Without trap. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers (ref. 100900). Fix directly onto the urinal in the desired location. Installation advice: if you wish to install 2 urinals side by side, we recommend ordering one urinal with drainage on the left and one with drainage on the right. Weight: 24.8kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.130110
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)2400
  • Derinlik (mm)275
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)16399
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika