Publiko produktet
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.130200
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1123
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika