Publiko produktet
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.130220
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1123
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)3128
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika