Publiko produktet
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Wall-hung individual rimless urinal.
    Compatible with all standard frame systems on the market.
    Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1.2mm.
    Top (exposed) water inlet.
    Recessed waste outlet. Concealed trap.
    Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.
    Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws.
    CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush.
    Weight: 7.5kg.
    30-year warranty.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.134170
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuUrinal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)585
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)385
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)5.18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010235
    • ETIM AdıUrinal
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika