Publiko produktet
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed horizontal waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with a 1½" P trap. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for a 2-litre flush. Weight: 3.5kg. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.135710BK
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuUrinal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)290
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)3.072
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika