Publiko produktet
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Wall-mounted hand washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap, reinforced mounting frame. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.164130
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)285
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika