Publiko produktet
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.180100
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)915
  • Genişlik (mm)320
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)10514
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - İçme Çeşmeleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDrinking Fountains
  • OmniClass numarası23-31 31 00
  • OmniClass başlığıDrinking Fountains

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika