Publiko produktet
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.180150
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCombination
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)345
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika