Publiko produktet
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Ceramic cartridge Ø 35mm. Flow rate 20 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated body and spout with reinforced fixing via two stainless steel rods and back-nuts. Without pop-up waste. Supplied with stainless steel braided PEX flexibles F3/8". 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2506T3
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)397
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)336
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1461
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika