Publiko produktet
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2900
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)225
    • Derinlik (mm)124
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)972
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-21 43 15 29
    • OmniClass başlığıToilet Accessories Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika