Publiko produktet
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.350505S
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)73
  • Genişlik (mm)572
  • Derinlik (mm)72
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)605
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011028
  • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika