Publiko produktet
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.35082S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessibility
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)345
    • Genişlik (mm)92
    • Derinlik (mm)745
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1316
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika