Publiko produktet
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35082W
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)356
  • Genişlik (mm)72
  • Derinlik (mm)756
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)599
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika