Publiko produktet
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x55 x 95mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4042P
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)62
  • Genişlik (mm)95
  • Derinlik (mm)55
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)126
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-21 15 19 13
  • OmniClass başlığıCoat Hooks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika