Publiko produktet
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Wall-mounted toilet brush set. Wall-mounted robust model with toilet brush and anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90mm x 330mm. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4048P
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)104
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)127
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)915
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika