Publiko produktet
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.462
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)457
  • Genişlik (mm)283
  • Derinlik (mm)151
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3191
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWaste Receptacles
  • OmniClass numarası23-21 43 23
  • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika