Publiko produktet
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.465S
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)310
  • Genişlik (mm)210
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-21 43 23
  • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika