Publiko produktet
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
    DELABIE

    510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 38 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 160 x 400 x 590mm. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.510463S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)590
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSolid Waste Bins
    • OmniClass numarası23-21 43 23
    • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika