Publiko produktet
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Capacity: 20 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Design: fits perfectly with the paper towel dispenser 510601S. Stainless steel thickness: 0.8mm. Dimensions: 170 x 275 x 480mm. Stainless steel bin with 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.510465S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)275
    • Derinlik (mm)175
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)3.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSolid Waste Bins
    • OmniClass numarası23-21 43 23
    • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika