Publiko produktet
511418W Be-Line® shower stool
DELABIE

511418W Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for disabled people and people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid white seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511418W
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)514.5
  • Genişlik (mm)540
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)4.541
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011027
  • ETIM AdıShower stool
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower seats
  • OmniClass numarası23-31 17 23
  • OmniClass başlığıShower Seats

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika