Publiko produktet
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Basic drop-down support rail Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Basic drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Model with automatic folding leg: to be used as a reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 to 780mm. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 815 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511517W
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-09-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)297
  • Genişlik (mm)309
  • Derinlik (mm)137
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1839
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika