Publiko produktet
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511943BK
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)39.5
  • Derinlik (mm)43
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 açıklamasıHolders and hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
  • OmniClass numarası23-21 15 19 13
  • OmniClass başlığıCoat Hooks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika