Publiko produktet
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Cover plate for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Metallised anthracite cover without fixing plate. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511950C
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)230
  • Genişlik (mm)105
  • Derinlik (mm)17
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)105
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika