Publiko produktet
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511966W
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)59
  • Genişlik (mm)146
  • Derinlik (mm)82
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)324
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-21 43 15 31
  • OmniClass başlığıToilet Tissue Dispensers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika