Publiko produktet
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Wall-mounted mechanical sink mixer with swivelling, Ø 22mm tubular under-spout L. 200mm with star-shaped, brass flow straightener. Spout with smooth interior (reduced bacterial development). Flow rate 45 lpm at 3 bar. Chrome-plated metal control knobs with ceramic valve heads. Supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5445T2S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuSink mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)172
    • Genişlik (mm)214
    • Derinlik (mm)269
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)2348
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika