Publiko produktet
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Deck-mounted single hole mixer for professional catering. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped, brass flow straightener. Water-free guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 100 lpm at 3 bar suitable for plunge sinks. Full flow rate within half a turn. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixings. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5610
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)383
    • Genişlik (mm)163
    • Derinlik (mm)346
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)2559
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika