Publiko produktet
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5630
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuPre-rinse sets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1167
  • Genişlik (mm)161
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePVC
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)4280
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011614
  • ETIM AdıLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika