Publiko produktet
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5640T3
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)269
  • Genişlik (mm)153
  • Derinlik (mm)337
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1541
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika