Publiko produktet
5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular under spout Ø 22mm L. 200mm with star-shaped brass flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5645T2
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)174
  • Genişlik (mm)221
  • Derinlik (mm)268
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1704
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika