Publiko produktet
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Deck-mounted single hole catering mixer. Swivelling tubular spout H. 255mm L. 200mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5650T2
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)331
    • Genişlik (mm)122
    • Derinlik (mm)247
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)2381
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika