Publiko produktet
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5830
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCommercial Kitchen Water Controls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1169
  • Genişlik (mm)156
  • Derinlik (mm)527
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)4159
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011614
  • ETIM AdıLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika