Publiko produktet
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6602
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)279
  • Derinlik (mm)137
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)2796
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
  • OmniClass numarası23-21 43 15 25
  • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika