Publiko produktet
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.708000
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower head
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)123
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)82
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)477
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika