Publiko produktet
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.708030
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower head
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)360
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika