Publiko produktet
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (180mm max). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant nozzle with adjustable spray that can be locked in place. Ligature-resistant. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlets M½". 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.709150
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower head
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)61
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)401
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika